Publier vos produits
Lavabo double, 950-12-205
Lavabo double, 950-12-205
Lavabo double, 950-12-205
Lavabo double, 950-12-205
    HEWI

    Lavabo double, 950-12-205

    Double lavabo/lavabo rigole - parfaitement adapté pour les crèches et garderies - en fonte minérale avec surface non poreuse, blanc alpin - cuvette rectangulaire avec grands rayons - sans trop-plein - préparé pour robinetteries à un trou - 900 mm de large et 350 mm de profondeur - profondeur du bac de lavage 125 mm - fixation par vis à double filetage - charge admissible conforme à la norme EN 14688 - facile à nettoyer - les couleurs habituelles du marché pour les enfants peuvent être enlevées sans laisser de traces - température élevée de l'eau (p. ex. lors de la réalisation d'une désinfection thermique) : résistance aux variations jusqu'à 65 °C, résistance jusqu'à 80 °C sur une période de sollicitation de 5 minutes - marquage CE et UKCA selon la directive sur les produits de construction n° 305/2011 - lavabo sans trou de robinet disponible sur demande sans supplément de prix (délai de livraison : env. 4 semaines)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.950-12-205
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsWashbasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)140
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units