Publier vos produits
Chaise de salle de bain HEWI
Chaise de salle de bain HEWI
Chaise de salle de bain HEWI
    HEWI

    Chaise de salle de bain HEWI

    Chaise de salle de bain - chaise universelle mobile, avec porte-serviettes - convient à l'espace de douche - design filigrane en tube rond combiné à une assise ergonomique en deux parties - assise et dossier agréablement chauds en plastique de haute qualité, légèrement texturé, dans les couleurs HEWI 90 (noir profond), 92 (gris anthracite) et 98 (blanc de signalisation) - Poids propre : 7,6 kg - 812 mm de haut, 455 mm de large - assise de 420 mm de large - hauteur d'assise : 480 mm - piètement chromé de haute qualité - avec caches antidérapants au niveau des pieds - testé jusqu'à 200 kg - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.950-51-31040
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsSeats and Stools
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)812
    • Largeur (mm)455
    • Profondeur (mm)581
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011027
    • Nom ETIMShower stool
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 17 23
    • Titre OmniClassShower Seats