Publier vos produits
Mitigeur de lavabo monocommande HEWI, AQ 950, AQ1-12M10960
Mitigeur de lavabo monocommande HEWI, AQ 950, AQ1-12M10960
Mitigeur de lavabo monocommande HEWI, AQ 950, AQ1-12M10960
    HEWI

    Mitigeur de lavabo monocommande HEWI, AQ 950, AQ1-12M10960

    Mitigeur monocommande de lavabo - doté d'un revêtement en poudre noir mat, rond - Débit 5 l/min - Cartouche céramique Kerox K-35OP, résistant à la pression jusqu'à 35 bar - Régulateur à jet laminaire avec contrôle dynamique du débit 5 l/min, réglable en angle et antivol - Raccordement par tuyaux flexibles sous pression avec marquage chaud-froid tressé, longueur 450 mm, G 3/8". - Corps de vanne Laiton - Levier de commande avec marquage chaud-froid - Hauteur 129 mm, saillie 187 mm - sortie rigide - sans dispositif de vidange - Convient pour la désinfection thermique selon ACS - Classe de bruit 1 - ACS agréé
    Spécifications techniques
    • Réference unique.AQ1-12M10960
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsFittings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)129
    • Largeur (mm)44
    • Profondeur (mm)187
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Code Uniclass 2015EF_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Titre OmniClassFittings