Publier vos produits
Lavabo HEWI, M40-11-501
Lavabo HEWI, M40-11-501
Lavabo HEWI, M40-11-501
Lavabo HEWI, M40-11-501
Lavabo HEWI, M40-11-501
    HEWI

    Lavabo HEWI, M40-11-501

    Lavabo - en fonte minérale avec surface non poreuse, blanc alpin - avec tablette et vasque ovale - appui intégré sur les côtés, utilisable comme porte-serviettes - sans trop-plein - préparé pour robinetterie à un trou - accessible aux chaises roulantes selon DIN 18040 et ÖNORM B1600/1601 - charge admissible conforme à EN 14688 - 650 mm de large et 550 mm de profondeur - profondeur du bac de lavage 105 mm - fixation par vis à double filetage - marquage CE et UKCA selon la directive sur les produits de construction n° 305/2011
    Spécifications techniques
    • Réference unique.M40-11-501
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsWashbasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)125
    • Largeur (mm)650
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures