Publier vos produits
8DR 8″ DOWNLIGHT – ROUND
8DR 8″ DOWNLIGHT – ROUND
8DR 8″ DOWNLIGHT – ROUND

    8DR 8″ DOWNLIGHT – ROUND

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES

    • Éclairage à haut rendement pour applications sous plafonds hauts
    • Angles de faisceau allant de 35° (étroit) à 65° (large) pour des performances sur mesure
    • Kit de montage pour construction neuve, homologué IC ou sans bac disponible
    • Un réflecteur ouvert avec neuf finitions complète le style intérieur
    • Un design contemporain assure un éclairage sans éblouissement pour un aspect de plafond doux.
    • L'adaptateur incliné s'adapte aux plafonds voûtés.
    • Entièrement accessible depuis la chambre
    • Ajustez facilement les bras de fixation sous le plafond pour les adapter à différentes épaisseurs de plafond.
    • Concevez des bâtiments intelligents évolutifs et basés sur les données grâce à des équipements et des commandes compatibles PoE.
    • Soutenez une conception centrée sur l'humain grâce à un éclairage adaptatif et individualisé utilisant une lumière blanche réglable.
    • Reproduisez la lueur chaleureuse et accueillante des ampoules incandescentes grâce à la technologie de gradation à température de couleur chaude.
    • Conforme à la loi Buy American Act
    • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
    • Fabriqué ici même ® aux États-Unis


    Spécification
    • Housing

      Die-cast aluminum trim housing with forged aluminum heat sink. Galvanized steel splice compartment with driver mounting plate/enclosure. Swing-out mounting arms field adjust for ceiling thickness from 1/2″ – 1-7/16″, additional ceiling thicknesses available.

      Open Reflector

      Low-iridescent anodized aluminum with 1/2″ flange. Clear semi-specular finish standard.

      Electrical

      High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70>55,000 hours. Reported L90>55,000 hours. Estimated L70 = 200,000 hours.

      Mounting

      Recessed. 20 ga. galvanized steel mounting pan for new construction or IC-rated enclosure. Remodel kit option includes receiver bracket hardware. Minimum 24″ O.C. marked spacing required for L60 - L80 lumen packages.

      Listings

      • cCSAus conforms to UL STD 1598; Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0 for dry and damp locations. LED light assembly conforms to UL 2108 for remote installation.
      • Suitable for wet location under covered ceiling when specified with WET/CC option.
      • IC-rated for direct contact with insulation when specified with I Mounting Type.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • Complies with ASTM-E283 when specified with ATH option.
      • RoHS compliant.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Spécifications techniques
    • Réference unique.8dr-downlightround
    • Famille de produitsIndoor Luminaires
    • Groupe de produitsDownlights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord