Publier vos produits
97 ENCLOSED & GASKETED WIDE DISTRIBUTION INDUSTRIAL

97 ENCLOSED & GASKETED WIDE DISTRIBUTION INDUSTRIAL

Traduit par Google,

CARACTÉRISTIQUES

  • Les optiques à large distribution sont idéales pour les applications de parking souterrain.
  • Ce dispositif entièrement étanche est conçu pour résister aux contaminants.
  • Les loquets à bascule assurent une étanchéité parfaite et permettent un accès facile aux composants électriques
  • Joint en polyuréthane à cellules fermées, coulé et moulé sur place pour assurer une étanchéité parfaite – n'absorbe pas l'eau et ne favorise pas la prolifération de champignons
  • Les loquets standard en acier inoxydable protègent le dispositif contre la corrosion dans les environnements difficiles.
  • Verrous inviolables disponibles
  • température de fonctionnement minimale de -40 °C
  • Certifié NSF/ANSI 2, IP65, IP66 et IP67, conforme à la norme NEMA 4X
  • Haute performance jusqu'à 148 lm/W
  • Conforme à la loi Buy American Act
  • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
  • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
Spécification
  • Enclosure

    Outer housing consists of 5VA (f1) fiberglass, rated for flame and weather resistance.

    Internal Housing

    .050″ aluminum.

    Latching

    Stainless steel latches. Injection-molded polycarbonate latches available (not recommended for use in harsh environments, such as a car wash).

    Reflector

    95% reflective highly specular aluminum.

    Shielding

    Frosted or clear, impact-resistant acrylic.

    Electrical

    High-quality mid-power LED board. L70 >50,000 hours. -20ºC to 40ºC maximum ambient operating temperature. -40ºC minimum operating temperature with LA40 option.

    Mounting

    Surface or suspended. Stainless steel ceiling mount brackets included.

    Listings

    • cETLus conforms to UL STD 1598 and UL STD 8750. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for wet locations when specified with watertight hub, STOW or SOOW cord, or mini-male receptacle option.
    • NSF/ANSI Standard 2–Splash Zone certified, IP65, IP66, and IP67 certified, and rated for NEMA 4X.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Spécifications techniques
  • Réference unique.97-enclosedgasketedwidedistribution-industrial
  • Famille de produitsIndoor Luminaires
  • Groupe de produitsIndustrial
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord