Publier vos produits
AI3 ARCHITECTURAL INDIRECT
AI3 ARCHITECTURAL INDIRECT
AI3 ARCHITECTURAL INDIRECT

    AI3 ARCHITECTURAL INDIRECT

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES

    • Embouts décoratifs formés à l'emporte-pièce
    • Boîtier non perforé ou perforation ouverte à 33 % sous les LED offrant un choix d'apparence
    • Complémentaire à la série AIW de Williams, le luminaire décoratif et polyvalent AI3 offre un éclairage indirect fonctionnel.
    • L'acrylique blanc mat translucide recouvrant les perforations offre un effet lumineux uniforme.
    • Haute performance jusqu'à 125 lm/W
    • Le circuit imprimé et le chemin de câbles se démontent pour faciliter l'entretien.
    • La méthode d'assemblage auto-alignant garantit des rangées droites.
    • Disponibles en longueurs de 4 et 8 pieds
    • Six finitions standard et un large choix de couleurs personnalisées s'harmonisent avec les éléments architecturaux de tout espace.
    • Créez rapidement des projets et simplifiez les commandes grâce à notre outil de création de produits linéaires.
    • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
    • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
    • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
    • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
      Spécification
      • Housing

        20-gauge die-formed, welded C.R.S.

        Reflective Surfaces

        92% minimum average reflective white polyester powder coat on interior steel components.

        Shielding

        Die-formed C.R.S. white polyester powder coated diffuser. Frosted acrylic.

        Finish

        Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        Suspended. 1/16″ diameter adjustable steel leveling aircraft cable and mounting hardware necessary for grid ceiling applications provided.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Spécifications techniques
      • Réference unique.ai3-architecturalindirect
      • Famille de produitsIndoor Luminaires
      • Groupe de produitsSuspended
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-06-18
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalMétal
      • Matériel secondaireVerre
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
      • Classification IFCDispositif d'éclairage
      • Code Uniclass 2015EF_70_80
      • Description de l'Uniclass 2015Lighting
      • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Numéro OmniClass23-35 47 11
      • Titre OmniClassLighting Fixtures