Publier vos produits
AP ARCHITECTURAL CURVED PANEL
AP ARCHITECTURAL CURVED PANEL
AP ARCHITECTURAL CURVED PANEL

    AP ARCHITECTURAL CURVED PANEL

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES

    • Deux choix de conception créent un détail esthétique
    • Son ouverture légèrement incurvée procure un éclairage doux et uniforme.
    • Faible profondeur de 3-3/4" pour les applications de plénum peu profond
    • La conception sans joint empêche les fuites de lumière.
    • Facile à installer sans outils
    • Les verres en PMMA réduisent le risque de jaunissement dû à l'exposition aux UV.
    • Le kit de montage en surface optionnel préserve la continuité
    • Indice de protection IC pour contact direct avec l'isolant
    • Plaque d'accès rapide au câble à l'arrière du boîtier du luminaire pour faciliter le raccordement de l'alimentation électrique.
    • Tailles disponibles : 1x4, 2x2 et 2x4
    • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
    • Le faible UGR répond aux exigences LEED et WELL
    • Compatible avec les DLC
    • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
    • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
    • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
      Spécification
      • Housing

        Die-formed steel with extruded aluminum side rails.

        Optics

        PMMA light guide panel, edgelit (2x2 & 2x4), backlit (1x4).

        Finish

        Non-glare matte white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L80 >50,000 hours. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Surface mount and drywall kit accessories available, shipped separately.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • IC-rated for direct contact with insulation.
        • IP5X rated.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
        • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited fixture warranty, see details
      Spécifications techniques
      • Réference unique.ap-architecturalcurved-panel
      • Famille de produitsIndoor Luminaires
      • Groupe de produitsRecessed
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-06-18
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalMétal
      • Matériel secondaireVerre
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
      • Classification IFCDispositif d'éclairage
      • Code Uniclass 2015EF_70_80
      • Description de l'Uniclass 2015Lighting
      • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Numéro OmniClass23-35 47 11
      • Titre OmniClassLighting Fixtures