Publier vos produits
DI DIRECT/INDIRECT 2x2

DI DIRECT/INDIRECT 2x2

Traduit par Google,

CARACTÉRISTIQUES

  • Fournit un éclairage doux et uniforme
  • Choix parmi trois diffuseurs pour sublimer l'espace
  • Indice de protection IC pour contact direct avec l'isolant
  • Profondeur du logement peu profonde
  • L'option HE offre une efficacité supérieure jusqu'à 170 lm/W
  • Plaque d'accès rapide au câble à l'arrière du boîtier du luminaire pour faciliter le raccordement de l'alimentation électrique.
  • Tailles disponibles : 1x4, 2x2 et 2x4
  • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
  • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
  • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
  • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
    Spécification
    • Housing

      20-gauge die-formed C.R.S.

      Reflector

      Precision die-formed C.R.S. with highly reflective non-glare matte white polyester powder coated finish.

      Shielding

      Ribbed acrylic standard (2x2, 2x4). White perforated round (1x4)

      Finish

      Highly reflective non-glare matte white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L70 at 50,000 hours per IES TM-21. L80 > 102,000 hours with HE option. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” 9/16″ grid installation, specify EQCLIPS option. NEMA Type “SS” 9/16″ grid installation available (earthquake clips included). Drywall kit accessories available for flange applications, shipped separately.

      Listings

      • cCSAus conforms to UL STD 1598. Suitable for dry or damp locations.
      • IC-rated for direct contact with insulation.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Spécifications techniques
    • Réference unique.di-directindirect
    • Famille de produitsIndoor Luminaires
    • Groupe de produitsRecessed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord