Publier vos produits
GA Narrow Aisle Lighter

GA Narrow Aisle Lighter

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Éclairage d'allée haute performance de style linéaire classique
  • Un système optique innovant assure un éclairage uniforme du sol au plafond.
  • Options de câblage à connexion rapide pour le montage en rangée continue
  • L'option HE offre une efficacité supérieure jusqu'à 186 lm/W
  • Les options de montage comprennent la tige, la chaîne ou la surface.
  • L'aligneur de rangée intérieure étendu (en option) assure des rangées droites avec un seul point de suspension à chaque intersection.
  • Installation rapide et facile
  • Disponibles en longueurs de 4 et 8 pieds
  • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
  • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
  • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
  • Fabriqué ici même ® aux États-Unis


    Spécification
    • Housing

      22-gauge die-formed C.R.S.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L70 at 50,000 hours. 40°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      Stem, chain, or surface with extended fixture to fixture row aligner.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • UL 924 available
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ga-narrow-aisle-lighter
    • Famille de produitsIndoor Luminaires
    • Groupe de produitsHighbays
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures