Publier vos produits
GLN Narrow Industrial

GLN Narrow Industrial

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • La conception étroite du luminaire convient aux applications en allées de grande hauteur.
  • Boîtier en aluminium épais pour une dissipation thermique maximale
  • La faible profondeur du luminaire (moins de 10 cm) permet de le placer près du plafond pour une utilisation optimale de l'espace.
  • Accès facile au circuit de commande sans démontage des modules LED
  • Plaque d'accès rapide au câble à l'arrière du boîtier du luminaire pour faciliter le raccordement de l'alimentation électrique.
  • Diversité des options de montage
  • Haute performance jusqu'à 162 lm/W
  • La grille de protection optionnelle offre une protection supplémentaire
  • Cadre de porte en acier en option avec acrylique transparent ou diffusant
  • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
  • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
  • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
  • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
    Spécification
    • Housing

      .040″ die-formed aluminum housing.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. 50°C maximum ambient operating temperature with HA Option, lumen restrictions apply. 25°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      Suspended.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Spécifications techniques
    • Réference unique.gln-narrow-industrial
    • Famille de produitsIndoor Luminaires
    • Groupe de produitsIndustrial
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord