Publier vos produits
HET High Efficiency Troffer
HET High Efficiency Troffer

    HET High Efficiency Troffer

    Traduit par Google,

    Caractéristiques

    • Ce luminaire architectural, à la fois esthétique et performant, offre un éclairage confortable et uniforme.
    • Les diffuseurs en acrylique dépoli, associés à une peinture blanche mate hautement réfléchissante, offrent une efficacité optique et un confort visuel élevés.
    • Intégrez facilement les LED à tout projet HET existant.
    • Entièrement accessible depuis la pièce sans l'utilisation d'outils
    • Haute performance jusqu'à 135 lm/W
    • Les diffuseurs monoblocs éliminent le besoin de surcouches séparées.
    • Faible profondeur de fixation pour une utilisation dans des applications de plénum peu profond
    • Le montage en surface HES complémentaire préserve la continuité
    • Plaque d'accès rapide au câble à l'arrière du boîtier du luminaire pour faciliter le raccordement de l'alimentation électrique.
    • Tailles disponibles : 1x4, 2x2 et 2x4
    • Indice de protection IC pour contact direct avec l'isolant
    • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
    • Compatible avec les DLC
    • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
    • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
    • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
      Spécification
      • Housing

        22-gauge die-formed C.R.S.

        Shielding

        Frosted, ribbed acrylic.

        Finish

        Highly reflective non-glare matte white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70). 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        Designed for NEMA Type “G” 1″ grid ceiling standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Flange installation available, shipped separately.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Spécifications techniques
      • Réference unique.het-high-efficiency-troffer
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-06-18
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalMétal
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
      • Classification IFCDispositif d'éclairage
      • Code Uniclass 2015EF_70_80
      • Description de l'Uniclass 2015Lighting
      • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Numéro OmniClass23-35 47 11
      • Titre OmniClassLighting Fixtures

      Disponibilité de la région

      Amérique du Nord