Publier vos produits
LLM SURFACE ARCHITECTURAL SLIMLINE

LLM SURFACE ARCHITECTURAL SLIMLINE

Traduit par Google,

CARACTÉRISTIQUES

  • Ce luminaire de surface mince et discret offre une alternative architecturale aux luminaires enveloppants standard.
  • Le profil rond ou carré offre des choix de conception pour une variété d'applications
  • Lentille en acrylique extrudé dépoli de haute qualité, se clipsant solidement pour fournir un éclairage doux et diffus.
  • Les embouts fins sont conçus pour épouser la forme de la lentille et empêcher les fuites de lumière disgracieuses.
  • La méthode d'assemblage interne à alignement automatique garantit des rangées droites.
  • Longueurs disponibles : 2 pi, 4 pi, 6 pi et 8 pi
  • Haute performance jusqu'à 150 lm/W
  • Six finitions standard et un large choix de couleurs personnalisées s'harmonisent avec les éléments architecturaux de tout espace.
  • Créez rapidement des projets et simplifiez les commandes grâce à notre outil de création de produits linéaires.
  • Support de montage réglable, interrupteur à tirette ou interrupteur à bascule blanc disponibles en option
  • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
  • Soutenez une conception centrée sur l'humain grâce à un éclairage adaptatif et individualisé utilisant une lumière blanche réglable.
  • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
  • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
  • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
    Spécification
    • Housing

      20-gauge die-formed C.R.S.

      Shielding

      Frosted, matte acrylic, round or square profile.

      Finish

      Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70). 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      Surface (ceiling or wall).

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Spécifications techniques
    • Réference unique.llm-surfacearchitecturalslimline-surface
    • Famille de produitsIndoor Luminaires
    • Groupe de produitsWraps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord