Publier vos produits
LRX5 5″ WIDE LINEAR RECESSED

LRX5 5″ WIDE LINEAR RECESSED

Traduit par Google,

CARACTÉRISTIQUES

  • Son design élégant se caractérise par des lignes épurées, un style fin et des verres en acrylique mat diffus.
  • Source d'éclairage direct attrayante pour les bureaux, les couloirs, les salles de conférence ou les espaces communs
  • Le système de levage et de déplacement de la lentille permet un accès facile aux composants internes.
  • Pour une utilisation en tant que luminaire autonome ou en rangées continues
  • Plafonds à grille ou à dalle rigide
  • Éclairage haute performance et homogène
  • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
  • Compatible avec les DLC
  • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
  • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
  • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
    Spécification
    • Housing

      22-gauge die-formed, C.R.S.

      Shielding

      Lift-and-shift flat diffused matte acrylic, .080″ thick.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L70 >50,000 hours. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. 9/16″ narrow-face grid and drywall flange types available.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • IC-rated for direct contact with insulation.
      • UL 924 available
      • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lrx5-widelinear-recessed
    • Famille de produitsIndoor Luminaires
    • Groupe de produitsLinear and Continuous
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures