Publier vos produits
MX4W 4″ CONTINUOUS – WALL
MX4W 4″ CONTINUOUS – WALL

    MX4W 4″ CONTINUOUS – WALL

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES

    • Créez des espaces élégants avec une rangée d'éclairage continue et homogène
    • Les verres plats et fiers offrent aux designers une variété de looks
    • Le luminaire se fixe au support mural pour une installation simple
    • Haute performance jusqu'à 117 lm/W
    • L'extrusion linéaire contient des rails lumineux encliquetables pour faciliter l'installation et la maintenance
    • Le système polyvalent MX4 comprend un montage encastré, en surface, suspendu et mural
    • La lentille acrylique diffuse fournit un éclairage uniforme pour un confort visuel
    • Concevez des espaces rapidement avec le Linear Product Builder
    • Six options de finition standard et une large sélection de couleurs personnalisées complètent les éléments architecturaux de n'importe quel espace
    • Toutes les pièces sont peintes après fabrication pour faciliter l'installation, augmenter l'efficacité et inhiber la corrosion
    • Soutenez la conception centrée sur l'humain avec un éclairage adaptatif et individualisé utilisant une lumière blanche réglable
    • Conforme aux lois Build America, Buy America et Buy American Act
    • Solutions de contrôle sans fil intégrées disponibles
    • Fabriqué ici même® aux États-Unis
      Spécification
      • Housing

        Extruded aluminum with die-cast end plates.

        Shielding

        Extruded, flat, diffuse acrylic lens.

        Finish

        Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 >60,000 hours per IES TM-21. 25°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        Wall mount. Powder coated, die-formed C.R.S. receiving bracket mounted to fixture which attaches to galvanized, wall mounted bracket.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.

        • UL 924 available.

        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.

        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty

      Spécifications techniques
      • Réference unique.mx4w-continuous-wall
      • Famille de produitsIndoor Luminaires
      • Groupe de produitsLinear and Continuous
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-10-23
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalMétal
      • Matériel secondaireVerre
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
      • Classification IFCDispositif d'éclairage
      • Code Uniclass 2015EF_70_80
      • Description de l'Uniclass 2015Lighting
      • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • Numéro OmniClass23-35 47 11
      • Titre OmniClassLighting Fixtures

      Disponibilité de la région

      Amérique du Nord