Publier vos produits
VDIL Vandal-Resistant Direct/Indirect Lensed

VDIL Vandal-Resistant Direct/Indirect Lensed

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • La porte à lentille transparente constitue une barrière entre la pièce et le diffuseur afin de dissuader les vandales et de minimiser les contaminants.
  • Idéal pour les environnements potentiellement difficiles tels que les installations récréatives, les écoles, les centres de réinsertion comportementale ou autres zones sujettes au vandalisme.
  • Un diffuseur en acrylique nervuré protège les LED de la lumière directe.
  • Options de double ou triple joint disponibles
  • La charnière en acier à rainure en T permet une ouverture et une fermeture réversibles et assure un maintien sûr lorsque la porte est ouverte.
  • La finition antimicrobienne optionnelle limite la prolifération des micro-organismes dangereux, des moisissures et des bactéries.
  • Plaque d'accès rapide au câble à l'arrière du boîtier du luminaire pour faciliter le raccordement de l'alimentation électrique.
  • Formats 2x2 et 2x4 disponibles
  • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
  • Conforme aux lois « Build America, Buy America » et « Buy American Act ».
  • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
  • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
Spécification
  • Housing

    22-gauge die-formed C.R.S.

    Door Frame & Lens

    Transparent acrylic lens with .236 ″ thick polycarbonate underlay, mounted in .050″ thick extruded aluminum door frame, flat with mitered corners secured with six tamper-resistant, tri-groove screws.

    Reflector

    Precision die-formed C.R.S. with highly reflective, non-glare matte white polyester powder coated finish.

    Finish

    92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. L70 at 50,000 hours. 50/60 Hz constant current driver.

    Mounting

    NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall flange type available.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
    • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
    Request certification at hew.com/buy-american.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Spécifications techniques
  • Réference unique.vdil-vandal-resistant-direct-indirect-lensed
  • Famille de produitsIndoor Luminaires
  • Groupe de produitsVandal Resistant
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord