Publier vos produits
MT52 Profiled Roof Sheet
Hiansa

MT52 Profiled Roof Sheet

3.8 sur 5 étoiles3.8(5 Avis)
Traduit par Google,
Le MT-52 a une hauteur de nervure de 52 mm dans des épaisseurs allant jusqu'à 1,2 mm. Sa largeur utile est de 895 mm. avec des longueurs comprises entre 1 000 et 14 000 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.hiansa-cub-mt52
  • Famille de produitsProfiled Sheet
  • Groupe de produitsProfiled Roof
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)52
  • Largeur (mm)895
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numéro OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Titre OmniClassSheet Metal Roofing
  • Code CSI UniFormat IIB3010
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings