Publier vos produits
Sliding connector MSG 1,75  HVAC
Hilti

Sliding connector MSG 1,75 HVAC

Traduit par Google,
Connecteur coulissant (pour deux anneaux de tuyau) Caractéristiques : 1) Classes de charge adaptées aux anneaux de tuyau Hilti 2) Peut être utilisé pour des installations suspendues ou debout 3) Guide en plastique intégré 4) Mouvement de coulissement fluide car l'inclinaison n'est pas possible
Spécification
  • Maximum load - F: 1.75 kN Material composition: S235JRG - DIN EN 10025 Surface finish: Galvanized
Spécifications techniques
  • Réference unique.fixedpoint_MSG175
  • Famille de produitsInstallation System
  • Groupe de produitsFixed point
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage

Disponibilité de la région

L'Europe Asie