Publier vos produits
Pipe ring  MP-H  HVAC
Pipe ring  MP-H  HVAC
Pipe ring  MP-H  HVAC
    Hilti

    Pipe ring MP-H HVAC

    Traduit par Google,
    Caractéristiques de l'anneau de tuyau : 1) Anneau de tuyau à deux vis avec mécanisme de pivotement latéral 2) Fermeture à clic sûre pour une pré-fixation facile et rapide 3) Bossage de raccordement court pour une installation plus proche du mur ou du plafond 4) Bossage de raccordement double 5) Plage de serrage sans espaces Applications : 1) Installation de tuyaux légers jusqu'à 6" 2) Tuyaux de chauffage 3) Tuyaux de distribution de gaz 4) Tuyaux de distribution d'eaux usées 5) Installation de tuyaux de chauffage et de plomberie
    Spécification
    • Thread: M8, M10 Material composition: DC01 - DIN EN 10130 Surface finish: Galvanized
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pipering_MPH
    • Famille de produitsInstallation Pipe fixture
    • Groupe de produitsPipe rings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-01
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie