Publier vos produits
Pipe ring MP-HI HVAC
Pipe ring MP-HI HVAC
    Hilti

    Pipe ring MP-HI HVAC

    Traduit par Google,
    Anneau de tuyau résidentiel Caractéristiques : 1) Incrustation en caoutchouc solidement fixée - pas de chute 2) Anneau de tuyau à deux vis avec mécanisme de pivotement latéral 3) Fermeture à clic sûre pour une pré-fixation facile et rapide 4) Bossage de connexion court pour une installation plus proche du mur ou du plafond 5) Plage de serrage sans espaces Applications : 1) Installation de tuyaux pour charges légères jusqu'à 6" 2) Tuyaux de chauffage 3) Tuyaux de distribution de gaz 4) Tuyaux de distribution d'eaux usées 5) Fixation de tuyaux d'eau potable et de tuyaux de chauffage dans la construction résidentielle et industrielle
    Spécification
    • Thread: M8, M10 Noise reduction: 17 dB (A) Temperature resistance: -40-110 °C
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pipering_MPHI
    • Famille de produitsInstallation Pipe fixture
    • Groupe de produitsPipe rings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-01
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireCaoutchouc
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie