Publier vos produits
HIMOINSA | HSF Diesel Generators  | 56 KVA - 125 KVA | Stationary Range | Soundproofed

HIMOINSA | HSF Diesel Generators | 56 KVA - 125 KVA | Stationary Range | Soundproofed

Traduit par Google,
Groupes électrogènes pour installations fixes qui se distinguent par leur fiabilité et leur rapidité de réponse pour garantir une alimentation continue en cas de panne de courant. Les groupes électrogènes HSF se distinguent par leur facilité d'installation et de manipulation. Un nouveau concept de verrière, 100% adapté aux applications stationnaires, comprend des accès et des portes amovibles pour faciliter la maintenance. Finition de qualité et détails conformes aux normes HIMOINSA.
Spécification
  • Genset Models 56KVA - 125KVA : HSF-60 M5,HSF-60 M6,HSF-65 M5,HSF-75 M5,HSF-75 M6,HSF-85 M5, HSF-95 M5,HSF-95 M6,HSF-95 T5,HSF-100 T6,HSF-105 M5,HSF-110 M6,HSF-110 T5,HSF-140 T5
Spécifications techniques
  • Réference unique.HSF-SoundProofed-HS50
  • Famille de produitsSTANDARD SOUNDPROOFED
  • Groupe de produitsSTATIONARY RANGE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-12-20
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Divers
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Nom UNSPSCDiesel generators
  • Code UNSPSC26111601
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
  • Titre OmniClassDiesel Generator Sets
  • Code CSI UniFormat IID5090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Electrical Systems