Publier vos produits
HIMOINSA | HSW Diesel Generators  | 360 KVA - 735 KVA | Industrial Range | Soundproofed

HIMOINSA | HSW Diesel Generators | 360 KVA - 735 KVA | Industrial Range | Soundproofed

Traduit par Google,
Groupes électrogènes pour installations fixes qui se distinguent par leur fiabilité et leur rapidité de réponse. Générateurs capables d'établir une communication avec le réseau / et ou avec d'autres générateurs, pouvant fonctionner en parallèle, si l'application l'exige. Les générateurs de la gamme HI-Industrial sont conçus pour garantir les meilleures performances dans n'importe quelle application. Ils peuvent être utilisés pour fournir de l'énergie en continu, pour écrêter les pointes ou comme alimentation de secours dans les secteurs industriel, commercial et résidentiel. systèmes de rouille.
Spécification
  • Genset Models 360KVA - 735KVA : HSW-440 T6,HSW-520 T6,HSW-550 T5,HSW-580 T6,HSW-610 T5,HSW-625 T6,HSW-650 T6,HSW-660 T5,HSW-670 T5,HSW-705 T5, HSW-355 T5,HSW-365 T6,HSW-405 T5,HSW-410 T6,HSW-445 T6,HSW-450 T5,HSW-500 T5, HSW-440 T6,HSW-505 T5,HSW-550 T5
Spécifications techniques
  • Réference unique.HSW-SoundProofed-H1
  • Famille de produitsSTANDARD SOUNDPROOFED
  • Groupe de produitsINDUSTRIAL RANGE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-12-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Divers
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Nom UNSPSCDiesel generators
  • Code UNSPSC26111601
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
  • Titre OmniClassDiesel Generator Sets
  • Code CSI UniFormat IID5090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Electrical Systems