Publier vos produits
HIMOINSA | HSY Diesel Generators  | 25 KVA - 51 KVA | Stationary Range | Soundproofed | YANMAR - Engine

HIMOINSA | HSY Diesel Generators | 25 KVA - 51 KVA | Stationary Range | Soundproofed | YANMAR - Engine

Traduit par Google,
Groupes électrogènes pour installations fixes qui se distinguent par leur fiabilité et leur rapidité de réponse pour garantir une alimentation continue en cas de panne de courant. Moteur YANMAR haute performance conçu exclusivement pour la série HSY | Les générateurs stationnaires Range.HSY se distinguent par leur facilité d'installation et de manipulation. Un nouveau concept de verrière, 100% adapté aux applications stationnaires, comprend des accès et des portes amovibles pour faciliter la maintenance. Finition de qualité et détails conformes aux normes HIMOINSA. Sa version avec ATS intégré dans le panneau de commande simplifie la connexion au réseau sans qu'il soit nécessaire d'avoir un panneau de commutation externe dans une autre zone de la pièce. Également disponible dans la version pour commutation externe selon les besoins de l'installation.
Spécification
  • Genset Models 25KVA - 51KVA : HSY-30 T5,HSY-30 T6,HSY-40 T5,HSY-40 T6,HSY-40 M5,HSY-40 M6,HSY-50 T5,HSY-50 T6,HSY-50 M5,HSY-50 M6
Spécifications techniques
  • Réference unique.HSY-SoundProofed-HS30
  • Famille de produitsSTANDARD SOUNDPROOFED
  • Groupe de produitsSTATIONARY RANGE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-12-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Divers
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Nom UNSPSCDiesel generators
  • Code UNSPSC26111601
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
  • Titre OmniClassDiesel Generator Sets
  • Code CSI UniFormat IID5090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Electrical Systems