Publier vos produits
QB09-U-EC-a-c Unvented sloping slab roof with clay tiles. T+(CS)+(I)+(CS)+AT+(B)+U20.EC+RF

QB09-U-EC-a-c Unvented sloping slab roof with clay tiles. T+(CS)+(I)+(CS)+AT+(B)+U20.EC+RF

Traduit par Google,
Toiture en pente conventionnelle non ventilée avec revêtement extérieur en tuile de terre cuite, avec ou sans couche d'étanchéité, sur isolation thermique, et support structurel en pente constitué d'une dalle creuse en blocs de terre cuite unidirectionnelle de 20 + 5 cm d'épaisseur.
Spécification
  • The clay tiles and boards characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SIST_QB09-U-EC-a-c
  • Famille de produitsRoofing
  • Groupe de produitsQB09
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2018-07-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireIsolation
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Steep Slope Roofing
  • Code CSI UniFormat IIB1020
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Construction

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie