Publier vos produits
Two-way, 30 + 5 cm thick, hollow clay block slab. R30

Two-way, 30 + 5 cm thick, hollow clay block slab. R30

Traduit par Google,
Dalle creuse en blocs de terre cuite de 30 + 5 cm d'épaisseur, à double sens, avec solives en béton et entraxe de 70 cm.
Spécification
  • Usual dimensions of a hollow clay block (length x width x height cm): • 60 x 25 x 20 • 60 x 25 x 25 • 60 x 25 x 30 • 70 x 25 x 20 • 70 x 25 x 25 • 70 x 25 x 30 TWO-WAY HOLLOW CLAY BLOCK SLAB R30 PROPERTIES: Structural resistance: it depends on the resistant elements (steel and concrete). Fire resistance (Anejo C, DB SI del CTE y Clasificación R.D. 842/2013): • Fire resistance = EI 120 • Fire classification = A1 Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.18.2 Forjados reticulares -): • ρ (kg/m3) = 1169(1) • R (m2·K/W) = 0,20(2) • Cp (J/Kg·K) = 1000 • μ = 10 Acoustic properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.18.2 Forjados reticulares -): • m (kg/m2) = 409(1) • RA (dBA) = 57(3) • RAtr (dBA) = 52(3) • Ln,w (dB) = 72(3) (1) m and ρ values correspond to the section without solid heads. (2) R values correspond to a two-way slab with a percentage of solid heads ≤ 30%. Screed is included. (3) RA, RAtr and Ln,w values correspond to slabs without plaster on the underside. With plaster, RA and RAtr values ircrease 2 dBA, and Ln,w value decreases 2 dB. The clay materials characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Spécifications techniques
  • Réference unique.COMP_H_R30
  • Famille de produitsComponentes
  • Groupe de produitsComponentes
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2018-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)35
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireBéton
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
  • Classification IFCDalle
  • Nom UNSPSCStructural components and basic shapes
  • Code UNSPSC3010
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201403 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cast-in-Place Concrete
  • Numéro OmniClass23-13 35 23
  • Titre OmniClassStructural Floors and Flat Roofs
  • Code CSI UniFormat IIB1010
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction