Publier vos produits
FC02-P-b Double skin clay facing brick façade. LPcv24+RC+AT+LH7+ENL

FC02-P-b Double skin clay facing brick façade. LPcv24+RC+AT+LH7+ENL

Traduit par Google,
Façade double peau en briques de terre cuite, composée : d'une peau extérieure autoportante d'une épaisseur de brique en brique de parement ajourée, à isolation thermique intérieure, sans lame d'air, et d'une peau intérieure en double brique creuse.
Spécification
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SIST_FC02-P-b
  • Famille de produitsFacades
  • Groupe de produitsFC02
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2018-07-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireGypse
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCCeramic bricks
  • Code UNSPSC30131602
  • Code Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Description de l'Uniclass 2015Masonry wall systems
  • Code CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Numéro OmniClass23-13 00 00
  • Titre OmniClassStructural and Exterior Enclosure Products
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls