Publier vos produits
FC05-H-bgf Double skin non facing clay brick façade. RC+LH11,5+AT+LHGF7+ENL

FC05-H-bgf Double skin non facing clay brick façade. RC+LH11,5+AT+LHGF7+ENL

Traduit par Google,
Façade en brique de terre cuite double peau, composée de : demi-brique épaisse peau externe en brique creuse, protégée par une couche d'enduit, à isolation thermique interne, sans lame d'air, et peau interne en double brique creuse grand format.
Spécification
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SIST_FC05-H-bgf
  • Famille de produitsFacades
  • Groupe de produitsFC05
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2018-07-31
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireGypse
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCCeramic bricks
  • Code UNSPSC30131602
  • Code Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Description de l'Uniclass 2015Masonry wall systems
  • Code CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Numéro OmniClass23-13 00 00
  • Titre OmniClassStructural and Exterior Enclosure Products
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls