Publier vos produits
PH01-R-EC-a Internal floor with two-way hollow clay block slab. P+NM+R20.EC+RF

PH01-R-EC-a Internal floor with two-way hollow clay block slab. P+NM+R20.EC+RF

Traduit par Google,
Plancher intérieur, avec élément structurel composé d'une dalle en parpaings creux bidirectionnel de 20 + 5 cm d'épaisseur, avec des blocs en tuiles en terre cuite, finition du sol sur une couche de chape de 5 cm d'épaisseur et avec enduit en sous-face.
Spécification
  • The clay blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SIST_PH01-R-EC-a
  • Famille de produitsInternal floor
  • Groupe de produitsPH02
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2018-08-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireBéton
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
  • Classification IFCDalle
  • Nom UNSPSCCeramic blocks
  • Code UNSPSC30131504
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201403 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cast-in-Place Concrete
  • Numéro OmniClass23-13 35 23
  • Titre OmniClassStructural Floors and Flat Roofs
  • Code CSI UniFormat IIB1010
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction