Publier vos produits
Protection contre les radiations Firelock (EW) | Volet roulant double paroi résistant au feu et anti-effraction
Protection contre les radiations Firelock (EW) | Volet roulant double paroi résistant au feu et anti-effraction

    Protection contre les radiations Firelock (EW) | Volet roulant double paroi résistant au feu et anti-effraction

    Volet roulant coupe-feu EW30/EW60 à double paroi avec fonction anti-effraction.

    • Convient comme fermeture physique.
    • Résistance à l'effraction WK4/RC4.
    • Testé selon la norme EN 1634-1.
    • Utilisable dans les bureaux, l'industrie, les bâtiments d'hébergement temporaire et les bâtiments à haut risque, tels que les musées, les banques et les aéroports.

    FONCTIONNEMENT

    Volets roulants coupe-feu avec fonction anti-effraction. Les volets roulants sont fréquemment utilisés dans les bâtiments à haut risque, tels que les musées, les banques et les aéroports.

    PORTE ROULANTE COUPE-FEU

    L'objectif principal d'une porte roulante coupe-feu est de protéger les personnes et les biens en empêchant la propagation du feu. Les portes sont reliées au centre de détection incendie. Ainsi, en cas d'alarme, elles se ferment et forment une barrière physique. Les portes sectionnelles sont constituées d'un profilé en acier galvanisé à double paroi et sont isolées avec de la laine de roche.

    COMMANDE INTELLIGENTE

    • Le boîtier de commande permet la connexion au système de détection incendie et dispose de voyants LED pour :
    • Fonctionnement centralisé.
    • Alarmes de fumée et de température.
    • Commande par cellule photoélectrique.
    • Les signaux de commande et de retour d'information du volet roulant sont personnalisables.

    OPTIONS

    • Batterie de secours : Associée au moteur d'entraînement spécifique, cette batterie permet la fermeture du volet roulant uniquement en cas d'alarme incendie ou de coupure de courant. Les dispositifs de sécurité restent opérationnels même en cas de coupure de courant.
    • Fonctionnement d'urgence : par manivelle amovible, palan à chaîne ou volant d'inertie (avec moteur d'entraînement spécial).
    • Revêtement en poudre : dans la couleur RAL de votre choix.
    • Couvercle en acier : à un, deux, trois ou quatre côtés, avec ou sans protection moteur.
    • Résistance à l'effraction : classe 4, selon la norme NEN 5096 / EN 1627 (certificat KOMO).

    VERSION ANTI-EFFORCE

    Une version de ce volet roulant est également disponible, conçue pour les applications anti-effraction. Ce volet roulant à double paroi est doté de lames en acier de 1,5 mm. Cette version convient aux largeurs jusqu'à 12 000 mm et présente une résistance à l'effraction de classe RC4 / WK4. Résistance au feu : 60 minutes.

    Spécification
    • SPÉCIFICATIONS STANDARD

      • Convient pour : les bâtiments industriels et de bureaux, les bâtiments d’hébergement temporaire et les bâtiments à haut risque, tels que les musées, les banques et les aéroports.
      • Ne convient pas pour : une utilisation intensive.
      • Résistance au feu : testé selon la norme EN 1634-1 avec les classes de résistance au feu EW30 et EW60.
      • Résistance à l’effraction : RC4, conformément à la norme NEN 5096 / EN 1627 et certifié KOMO.
      • Résultats des tests : résistance au feu testée par Efectis ; résistance à l’effraction testée par SKG.
      • Max. Dimensions : Résistance au feu 10 000 x 7 500 mm (l x h).
      • Résistance à l'effraction 12 000 mm x illimitée (l x h).
      • Matériau : Acier galvanisé à chaud double paroi, lames renforcées et isolées.
      • Épaisseur du matériau : 1,25 mm
      • Dimensions des lames : 22 x 100 mm (p x h)
      • Poids : Environ 35 kg/m².
      • Dispositif de sécurité anti-déroulement : Monté de série conformément aux normes EN 12604 et EN 12605.
      • Guide latéral : Profilé renforcé spécialement conçu avec matériau expansé.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.firelock-radiation-protect
    • Famille de produitsFirelock
    • Groupe de produitsFire-resistant double-walled roller shutter
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)8000
    • Largeur (mm)8000
    En rapport
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu