Publier vos produits
LHP2, abri de quai
Hörmann
Archivé

LHP2, abri de quai

Abri de quai LHP2 Hörmann Toiture et construction latérale comme structure pour quais de chargement HRS / HRT et niveleurs de quai combinée aux plates-formes PS 2 / PT 2. Dimensions (largeur × largeur) : 3625 × 3680 mm Longueur de commande : 2000, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 mm Domaines d’application : logistique, bâtiments commerciaux, bâtiments industriels, entrepôts, devant le bâtiment
Spécification
  • Construction Construction à cadre en acier galvanisé, livrée en pièces détachées. Le panneau de toit doit être coupé à la longueur sur site ! Toit incliné vers l’avant pour évacuation de l’eau de pluie. Recouvrement avec panneaux sandwich, 60 mm d’épaisseur, complet avec listels de profilés périphériques. Calcul statique selon la norme EN 1090. Charge sur le toit max. 3 kN/m² Charge au vent max. 0,65 kN/m² Note : Le client doit vérifier que la charge maximale sur le toit de série est suffisante pour les contraintes locales pour lesquelles l’abri de quai est utilisé. Domaines d’application : logistique, bâtiments commerciaux, bâtiments industriels, entrepôts, devant le bâtiment
Spécifications techniques
  • Réference unique.1546
  • Famille de produitsDOBO system
  • Groupe de produitsLoading houses
  • Date de publication2021-01-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieEquipement de chargement - Tunnels de chargement
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCLoad centers
  • Code UNSPSC39121101
  • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_45
  • Description de l'Uniclass 2015Loading bay doorset systems
  • Code CSI MasterFormat 201411 13 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Loading Dock Equipment
  • Numéro OmniClass23-23 23 17
  • Titre OmniClassLoading Dock Ramps And Bridges
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors