Publier vos produits
Commande à convertisseur de fréquence AK 500 FUE-1
Commande à convertisseur de fréquence AK 500 FUE-1
    Hörmann
    Archivé

    Commande à convertisseur de fréquence AK 500 FUE-1

    Commande à convertisseur de fréquence AK 500 FUE – 1 HÖRMANN Puissante commande à convertisseur de fréquence triphasée de série dans armoire de commande synthétique Domaines d’utilisation : logistique, entrepôts, fins commerciales
    Spécification
    • IP 54, triphasée, 400 V, dimensions (L × H × P) = 230 × 460 × 200 mm, convertisseur de fréquence, réglage de fins de course électronique, clavier à effleurement Ouvert – Arrêt – Fermé, sectionneur multipolaire, bouton d’arrêt d’urgence, fermeture automatique et affichage par écran, câble de raccordement avec fiche Euro mâle. Câblage de commande prêt à enficher avec code couleur pour raccordement simple et rapide de dispositifs de sécurité et d’accessoires. Domaines d’utilisation : logistique, entrepôts, fins commerciales
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3245
    • Famille de produitsControls
    • Groupe de produitsFrequency converter controls
    • Date de publication2021-08-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Code UNSPSC391215
    • Code CSI MasterFormat 201426 09 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Controls and Relays
    • Numéro OmniClass23-35 25 23
    • Titre OmniClassElectrical Control Panels
    • Code CSI UniFormat IID3060
    • Titre CSI UniFormat IIControls and Instrumentation