Meilleure solution de porte sectionnelle commerciale basée sur l'évaluation thermique, la durabilité et l'entretien
La meilleure solution de porte sectionnelle commerciale de Hörmann basée sur les qualités thermiques, la durabilité et l'entretien est le modèle 440U (1½" d'épaisseur, valeur R 15,7) à isolation polyuréthane. Les portes 440U sont fabriquées à partir de notre mélange exclusif de polyuréthane respectueux de l'environnement qui est injecté uniformément entre les tôles d'acier galvanisées via un processus continu contrôlé par ordinateur. Le mélange de polyuréthane exclusif de Hörmann présente une densité et une résistance inégalées par rapport aux marques concurrentes.
Nos tôles d'acier galvanisées haut de gamme sont traitées avec quatre couches d'un revêtement solide et résistant aux intempéries pour une finition de surface durable. Un pli en acier triple renforcé s'étend sur chaque section de panneau pour une stabilité accrue. De plus, les ruptures thermiques des panneaux résistants à la conduction ainsi que les joints isolés en mousse/ruban réduisent l'infiltration d'air et les pertes de chaleur/CA.
Disponibles uniquement chez Hörmann, nos supports inférieurs de sécurité renforcés et nos vis de sécurité rouges offrent une couche supplémentaire de sécurité intégrée. Choisissez parmi quatre couleurs populaires : blanc, marron, grès ou argent métallique (en option). Pour une personnalisation ultime, notre système Galaxy Paint propose des couleurs personnalisées pour correspondre à n'importe quelle couleur sous les étoiles.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord | Amérique du Sud |
|---|---|
Anguilla | Argentine |
Antigua-et-Barbuda | Bolivie |
Aruba | Brésil |
Bahamas | Chili |
Barbade | Colombie |
Belize | Équateur |
Bermudes | Guyana |
Canada | Guyane française |
Costa Rica | Îles Falkland (Malvinas) |
Cuba | Paraguay |
Curaçao | Pérou |
Dominique | Suriname |
El Salvador | Uruguay |
États-Unis | Venezuela |
Grenade | |
Groenland | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haïti | |
Honduras | |
Îles Caïmans | |
Îles Turks et Caïques | |
Îles Vierges britanniques | |
Îles Vierges des États-Unis | |
Jamaïque | |
Martinique | |
Mexique | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panama | |
Pays-Bas caribéens | |
Porto Rico | |
Republique de Trinite et Tobago | |
République dominicaine | |
Saint-Barthélemy | |
Saint-Kitts-et-Nevis | |
Saint-Martin | |
Saint-Martin | |
Saint-Pierre-et-Miquelon | |
Saint-Vincent et les Grenadines | |
Sainte-Lucie |