Publier vos produits
Speed-Commander™ 1400 SEL Clean-Master
Hörmann

Speed-Commander™ 1400 SEL Clean-Master

Le Speed-Commander™ 1400 SEL19 Clean-Master 20 Pa scelle hermétiquement les ouvertures de porte dans les applications en salle blanche pour empêcher le mouvement de l'air, et la vitesse d'ouverture rapide allant jusqu'à 80" par seconde augmente considérablement la protection contre la contamination entre deux zones. Profil bas les rails de guidage en acier sont exempts de pièces mobiles, favorisant un environnement pur. Des rails de guidage en acier inoxydable sont disponibles pour les clients qui exigent le nec plus ultra en matière de propreté. Un panneau soudé d'une seule pièce (non évalué à 20 Pa) est une option.


Spécifications techniques
  • Réference unique.speed-commander-1400-sel-clean-master-20-pa
  • Famille de produitsHigh-Performance Doors
  • Groupe de produitsFabric Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)120
  • Largeur (pouces)120
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud