Publier vos produits
Speed-Guardian™ 4000 HR
Hörmann

Speed-Guardian™ 4000 HR

Le Speed-Guardian™ 4000 C HR 42 est résistant aux chocs, a une pression de conception de +/- 50 psf et a obtenu l'approbation FBC # FL17220. Le 4000 C HR 42 est approuvé pour une utilisation en dehors de HVHZ et est également approuvé pour le niveau de missile D / Zone de vent 4 / Classe 4. Cette solution à porte simple est une porte entièrement solide sans lattes de vision. Les lattes de panneau à double paroi de 1-5/8" (42 mm) d'épaisseur sont faites d'aluminium anodisé non isolé, avec renforts internes.


Spécifications techniques
  • Réference unique.speed-guardian-4000-hr
  • Famille de produitsHigh-Performance Doors
  • Groupe de produitsRigid Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)240
  • Largeur (pouces)192
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud