Publier vos produits
Speed-Master® 2600 L
Hörmann

Speed-Master® 2600 L

La simplicité opérationnelle avec les chenilles sans ressorts et le moteur à entraînement direct est toujours aussi efficace aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Lorsque vous choisissez un Speed-Master® 2600 L, vous venez de consacrer plus de temps à votre programme d'entretien pour des équipements autres que votre porte. Avec un panneau robuste construit en matériau Bulldog XT de 90 onces par verge carrée (orange, bleu, gris ou noir) et des charnières en aluminium robustes, ce panneau sectionnel permet de remplacer uniquement le panneau isolé et endommagé plutôt que le panneau de porte entier. Et pour une excellente visibilité dans les opérations très fréquentées, deux sections de vision sont standard et d'autres peuvent être spécifiées. La fiabilité à distance à son meilleur.


Spécifications techniques
  • Réference unique.speed-master-2600-l
  • Famille de produitsHigh-Performance Doors
  • Groupe de produitsFabric Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)288
  • Largeur (pouces)288
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud