Publier vos produits
TectorCeram 324 S2 Superflex
TectorCeram 324 S2 Superflex
    Holcim

    TectorCeram 324 S2 Superflex

    Traduit par Google,
    TectorCeram 324 S2 SuperFlex est un adhésif monocomposant, sans glissement vertical, à temps ouvert prolongé, formulé à base de ciment, de charges minérales, de résines et d'additifs pour une excellente déformabilité et une très grande élasticité. Il est conçu pour la pose de carreaux de céramique et de pierre naturelle résistants à l'humidité et non tachants, pour les revêtements de sols et de murs intérieurs et extérieurs.
    Spécification
    • Cementitious adhesive.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Tector_Ceram_324_S2_Superflex
    • Famille de produitsAdhesive
    • Groupe de produitsMortar
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMortier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Code Uniclass 2015Pr_20_31_02_12
    • Description de l'Uniclass 2015Cementitious adhesives
    • Numéro OmniClass23-13 23 15
    • Titre OmniClassAdhesives