Publier vos produits
TectorSpex 703 Reparación R3
TectorSpex 703 Reparación R3
    Holcim

    TectorSpex 703 Reparación R3

    Traduit par Google,
    TectorSpex 703 Reparación R3 est un mortier cimentaire monocomposant, thixotrope, renforcé de fibres et à retrait compensé, présentant un module d'élasticité moyen. Il contient un ciment résistant aux sulfates et des inhibiteurs de corrosion (qui offrent une protection supplémentaire au béton contre les agents extérieurs nocifs susceptibles de compromettre sa stabilité structurelle). Il est particulièrement indiqué pour la réparation et la reconstruction d'éléments en béton. Il est conforme aux exigences de la classe R3 de la norme UNE EN 1504-3 et au principe 7 de la norme UNE EN 1504-9.
    Spécification
    • Repair mortar.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Tector_Spex_703_Reparacion_R3
    • Famille de produitsRepair
    • Groupe de produitsMortar
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMortier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
    • Classification IFCMatériau
    • Code Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
    • Description de l'Uniclass 2015Concrete repair mortars
    • Numéro OmniClass23-13 27 13 11
    • Titre OmniClassRepair Mortars