Publier vos produits
TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluído
TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluído
    Holcim

    TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluído

    Traduit par Google,
    TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluido est un mortier cimentaire monocomposant, fluide, renforcé de fibres, sans retrait et contenant un ciment résistant aux sulfates. Il est particulièrement indiqué pour la réparation et la reconstruction structurelles des chaussées en béton. Il est conforme aux exigences de la classe R4 de la norme UNE EN 1504-3 et au principe 7 de la norme UNE EN 1504-9.
    Spécification
    • Repair mortar.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Tector_Spex_704_F_Reparacion_R4_Fluido
    • Famille de produitsRepair
    • Groupe de produitsMortar
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMortier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
    • Classification IFCMatériau
    • Code Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
    • Description de l'Uniclass 2015Concrete repair mortars
    • Numéro OmniClass23-13 27 13 11
    • Titre OmniClassRepair Mortars