Publier vos produits
TectorSpex 704 INH Reparación R4
TectorSpex 704 INH Reparación R4
    Holcim

    TectorSpex 704 INH Reparación R4

    Traduit par Google,
    Tectorspex 704 INH Reparación R4 est un mortier de fibrociment monocomposant, thixotrope, renforcé de fibres, à retrait compensé et à module d'élasticité moyen. Il contient un ciment résistant au soufre et des inhibiteurs de corrosion qui offrent une protection supplémentaire au béton contre les agents extérieurs susceptibles de compromettre la stabilité de sa structure. Ce mortier est particulièrement adapté à la réparation et à la reconstruction structurelle d'éléments en béton. Tectorspex 704 INH Reparación R4 est conforme aux exigences de la classe R4 de la norme UNE EN 1504-3 et au principe 7 de la norme UNE EN 1504-9.
    Spécification
    • Repair mortar.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Tector_Spex_704_INH_Reparacion_R4
    • Famille de produitsRepair
    • Groupe de produitsMortar
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMortier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
    • Classification IFCMatériau
    • Code Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
    • Description de l'Uniclass 2015Concrete repair mortars
    • Numéro OmniClass23-13 27 13 11
    • Titre OmniClassRepair Mortars

    Disponibilité de la région

    L'Europe