Publier vos produits
TectorSpex 716 Grout EXP 60
TectorSpex 716 Grout EXP 60
    Holcim

    TectorSpex 716 Grout EXP 60

    Traduit par Google,
    Le mortier TectorSpex 716 Grout EXP 60 est un mortier cimentaire monocomposant, sans retrait et autonivelant, destiné au remplissage et à l'ancrage. Sa formulation à base de ciment, d'adjuvants et de granulats sélectionnés assure une excellente adhérence et une prise rapide. Il est conforme aux normes UNE EN 1504-6 et UNE EN 1504-7.
    Spécification
    • Filler and anchor mortar for steel reinforcement.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Tector_Spex_716_Grout_EXP_60
    • Famille de produitsRepair
    • Groupe de produitsMortar
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMortier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
    • Classification IFCMatériau
    • Code Uniclass 2015Pr_20_31_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mortars and grouts
    • Code CSI MasterFormat 201403 61 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cementitious Grouting
    • Numéro OmniClass23-13 15 15 11
    • Titre OmniClassConcrete Grouts

    Disponibilité de la région

    L'Europe