Publier vos produits
Phenolic Lockers 2 Tier Wood

Phenolic Lockers 2 Tier Wood

4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
Traduit par Google,

Les casiers phénoliques sont généralement nécessaires dans les projets, y compris les centres aquatiques et les centres de loisirs - des endroits où une utilisation robuste et des niveaux élevés d'humidité sont prévus. Hollman va encore plus loin en introduisant des casiers phénoliques aussi attrayants que solides.

Spécification
  • Key Features

     
    • Ideal choice for wet-use areas including pools and recreation centers
    • Single-tier, multi-tier, and Z-style lockers available
    • ½ inch doors and end panels
    • Graffiti resistant, permanent marker is easily removed
    • Lock options include Keyless Security, Digilock, and padlock hasp
    • Durable, backed by a 20 year warranty.

Spécifications techniques
  • Réference unique.phenolic-lockers-2tier_wood
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsShelving & Storage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1822.45
  • Largeur (mm)381
  • Profondeur (mm)457.2
En rapport
  • Matériel principalContreplaqué
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Description de l'Uniclass 2015Lockers
  • Code CSI MasterFormat 201410 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lockers
  • Numéro OmniClass23-19 13 00
  • Titre OmniClassLockers
  • Code CSI UniFormat IIE
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS