Publier vos produits
HR24C, Refrigerator, Single Section Undercounter
Hoshizaki

HR24C, Refrigerator, Single Section Undercounter

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,

Le HR24C est un réfrigérateur sous comptoir de 24 po doté d'une porte verrouillable en acier inoxydable à une hauteur conforme à l'ADA qui garantit que toutes vos denrées périssables sont stockées en toute sécurité. Ce réfrigérateur sous comptoir est approuvé UL pour une utilisation en extérieur, lui permettant de s'asseoir à l'extérieur sur la terrasse. , au bord de la piscine ou sur votre porche. Le HR24C vous offre la commodité de la réfrigération dans à peu près n'importe quel environnement.

L'intérieur et l'extérieur en acier inoxydable (avant, côtés, dessus) avec porte en acier inoxydable et intérieur en aluminium offrent une capacité nette spacieuse de 3,87 pieds cubes. L'intérieur en aluminium économe en énergie avec lumières LED comprenant (3) étagères en fil recouvert d'époxy réglables par incréments de 1-1/2" sur des supports ABS intégrés.

Des commandes électroniques simples avec affichage de la température par LED et alarme audio/visuelle, isolées avec une isolation respectueuse de l'environnement et refroidies avec un réfrigérant R-600a respectueux de l'environnement signifient que le HR24C fonctionne au maximum de son efficacité. En fait, le HR24C est qualifié ENERGY STAR®.

Ce réfrigérateur compact à section unique utilise un flux d'air de ventilation avant, il ne nécessite donc aucun dégagement pour la circulation de l'air latérale. Il peut donc s'adapter parfaitement aux espaces restreints et est livré (4) pieds réglables intégrés de 0,5" en standard. Kits en option : étagères supplémentaires en époxy ou en verre, électrique : 115 V/60/1, cordon et prise de 9 pieds. L'unité est UL. Répertorié EPH, homologué UL, conforme à l'ADA, conforme à l'ADA, qualifié ENERGY STAR® et comprend une garantie UL approuvée pour une utilisation en extérieur – trois ans de garantie sur les pièces et la main-d'œuvre.

Spécification
    • Dimensions: 23.4″ W x 24.7″ D x 31.5″ H
    • Net capacity of 3.87 cubic feet
    • UL approved for outdoor use
    • ADA compliant height (Under 32″ tall)
    • Stainless steel interior and exterior (front, sides, top) with Stainless door and aluminum interior
    • Field reversible door with lock (no kit req’d)
    • full door length stainless steel door handle
    • Energy efficient aluminum interior with LED lights
    • Insulated with environmentally friendly insulation
    • (3) epoxy coated wire shelves adjustable in 1-1/2″ increments on built-in ABS supports
    • Electronic controls with LED temperature display and audio/visual alarm
    • R-600a refrigerant
    • (4) 0.5″ Built in adjustable legs are standard
    • Automatic time-initiated heated defrost
    • Optional kits: Additional epoxy or glass shelves
    • Nominal Compres. of 501 BTU/hr at 1/8 HP
    • 115v/60/1, 9 ft. cord and plug
    • Shipping Crate: ” L x ” D x ” H at lbs
    • ENERGY STAR® qualified
    • UL approved for outdoor use, Three Years parts and labor warranty.
Spécifications techniques
  • Réference unique.hr24c-refrigerator-single-section-undercounter
  • Famille de produitsPreparation
  • Groupe de produitsUndercounters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Code ETIMEC000628
  • Nom ETIMRefrigerator
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_31_72
  • Description de l'Uniclass 2015Refrigerators
  • Code CSI MasterFormat 201411 42 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Food Preparation Appliances
  • Numéro OmniClass23-21 21 27 15
  • Titre OmniClassCommercial Refrigerators

Disponibilité de la région

Amérique du Nord