Publier vos produits
Ventouse encastrée - HQMAG 30M Grade 2+ ((≲ 1 800N) Verrouillage électromagnétique de la gamme compacte. Spécialement conçu pour les portes légères ou vitrées
HQMAG

Ventouse encastrée - HQMAG 30M Grade 2+ ((≲ 1 800N) Verrouillage électromagnétique de la gamme compacte. Spécialement conçu pour les portes légères ou vitrées

Gamme compacte de ventouses pour portes en verre. Force de maintien: Grade 2+ / ≲ 1 800N.
Spécification
  • Catégorie de Maintien: Grade 2+ (≲ 1 800N, 180kgf) Tol. 15% Catégorie d’utilisation: Grade 3 (Public - Fréquence élevée) Endurance: Grade 9 ( > 1 000 000 de cycles) Résistance à la corrosion: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Montage: A mortaiser Rémanence magnétique: 0% - Intrinsèque. (sans répulseur ajouté ou électronique) Contrôle de verrouillage (LSS): Reed Protection électrique: Suppresseur de pointes (MOV) Alimentation: 12/24VDC - 500/250 mA Indice IP ²: IP 43 (Encastrée) Dimensions (L x h x p): 143 x 34 x 24 mm Poids: ~ 1,8 Kg Température d’utilisation: -40°C to +60°C Conformités: CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
Spécifications techniques
  • Réference unique.Mortise-electromagnet-HQMAG-30M
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
  • Classification IFCObjet
  • Code CSI MasterFormat 201408 71 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Door Hardware
  • Numéro OmniClass23-17 11 11
  • Titre OmniClassDoor Components 

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud