Publier vos produits
Jupiter LS
Jupiter LS

    Jupiter LS

    Jupiter LS est une périphérique compacte qui donne un degré élevé de flexibilité, pour permettre le contrôle des véhicules entrant et sortant des secteurs contrôlés dans un parking par ex. zones 'nested'. La station gère plusieurs types de cartes pour les abonnés et offre de nombreuses fonctionnalités interactives, entre autres un écran LCD multilingue à contraste élevé, disponible en multiples options jusqu'au tactile LCD TFT 10.1''.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jupiter-LS
    • Famille de produitsJUPITER
    • Groupe de produitsSection station
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1300
    • Largeur (mm)480
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)68
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Accessoires de rue
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCParking meters
    • Code UNSPSC46161505
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_63
    • Description de l'Uniclass 2015Parking meters
    • Numéro OmniClass23-11 23 11
    • Titre OmniClassParking Meters

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Océanie Amérique du Sud