Publier vos produits
ParQube APS
Archivé

ParQube APS

ParQube APS est une caisse de paiement automatique pour les parkings, conçue pour une utilisation accessible à tous. Grâce à son écran LDC 15 ’’ et son ergonomie, l’utilisateur procède au paiement en toute simplicité. Le système autorise tous les moyens de paiement disponibles : monnaie, billet, carte de crédit, carte de débit…. Elle accepte un large éventail de bons de réduction. La caisse automatique ParQube délivre un haut niveau de sécurité contre toute forme d’effraction ou de vandalisme. Elle opère un contrôle strict des transactions réalisées. Elle édite également un rapport rigoureux lors de chaque intervention du personnel sur la caisse (collecte d'argent, chargement tickets, etc...). Le caisson dispose d’une solide structure interne et externe. Tous les composants sont conçus pour un entretien simple et rapide. Elle est prédisposée pour répondre aux besoins futurs. L’assemblage des produits répond aux normes les plus élevées, en tirant parti d’une précieuse expérience recueillie au cours de milliers d’installations dans le monde.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ParQube-APS
  • Famille de produitsHUB Parking Technology
  • Groupe de produitsParQube
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1800
  • Largeur (mm)750
  • Profondeur (mm)555
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)200
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Accessoires de rue
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Nom UNSPSCParking meters
  • Code UNSPSC46161505
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_63
  • Description de l'Uniclass 2015Parking meters
  • Code CSI MasterFormat 201411 12 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Parking Meters
  • Numéro OmniClass23-11 23 11
  • Titre OmniClassParking Meters