Publier vos produits
Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, GFCI Module, 45' 12/3 - HBLI45123GF20

Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, GFCI Module, 45' 12/3 - HBLI45123GF20

Traduit par Google,

de Hubbell Wiring Device-Kellems
Dévidoir industriel blanc avec boîte de sortie portable jaune, module GFCI et (1) prise double 20 A, UL Type 1, 45 pieds, #12/3 SJO, 20 A, 250 VAC

Fonctionnalités

  • Construction en fonte d'aluminium durable et résistante à la corrosion
  • Type UL 1
  • Le bras de guidage multi-positions peut être monté dans deux positions différentes
  • Le mécanisme de verrouillage positif maintient automatiquement la longueur de cordon souhaitée
  • Le verrou à cliquet peut être désengagé sur le terrain pour des applications à tension constante
Spécification
  • General 
    Cable Length: 45 Ft  
    Cable Type: #12/3 SJO  
    Series: inREACH 
    UPC: 783585586380  

    Electrical Ratings  
    Current / Amperage Rating: 20 A  
    Voltage Rating: 250 VAC  
    Voltage Rating Description: 250 VAC  

    Conductor Related  
    Number Of Wires: 3-Wire

Spécifications techniques
  • Réference unique.Cord-and-Cable-Reels-HBLI45123GF20
  • Famille de produitsCable / Cord / Hose Reels
  • Groupe de produitsCord Reels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-07-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCCable reels
  • Code UNSPSC26121635
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_38
  • Description de l'Uniclass 2015Hoses, hose reels and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Numéro OmniClass23-35 33 17 11
  • Titre OmniClassElectrical Cable Reels