Publier vos produits
Cord and Cable Reels, Yellow Weatherproof Reel, UL Type 4, 35' 10/4 - HBLW35104
Cord and Cable Reels, Yellow Weatherproof Reel, UL Type 4, 35' 10/4 - HBLW35104

    Cord and Cable Reels, Yellow Weatherproof Reel, UL Type 4, 35' 10/4 - HBLW35104

    Traduit par Google,

    de Hubbell Wiring Device-Kellems

    Enrouleurs de cordon résistants aux intempéries

    Fonctionnalités

    • Construction en fonte d'aluminium durable et résistante à la corrosion
    • Type UL 4
    • Le bras de guidage multi-positions peut être monté dans deux positions différentes
    • Le mécanisme de verrouillage positif maintient automatiquement la longueur de cordon souhaitée
    • Le verrou à cliquet peut être désengagé sur le terrain pour des applications à tension constante

    Spécification
    • General 
      Cable Length: 35 Ft 
      Cable Type: #10/4 SOW 
      Series: inREACH 
      UPC: 783585585840 

      Electrical Ratings 
      Current / Amperage Rating: 30 A 
      Voltage Rating: 600 VAC 
      Voltage Rating Description: 600 VAC 

      Conductor Related 
      Number Of Wires: 4-Wire

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cord-and-Cable-Reels-HBLW35104
    • Famille de produitsCable / Cord / Hose Reels
    • Groupe de produitsCord Reels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Nom UNSPSCCable reels
    • Code UNSPSC26121635
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52_38
    • Description de l'Uniclass 2015Hoses, hose reels and ancillaries
    • Code CSI MasterFormat 201426 05 33.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
    • Numéro OmniClass23-35 33 17 11
    • Titre OmniClassElectrical Cable Reels