Publier vos produits
Hubbell Trench Duct Series and Fittings

Hubbell Trench Duct Series and Fittings

Traduit par Google,
Un système de tranchée haute capacité pour la gestion des câbles dans le sol. Le système Hubbell Trench est un système de gestion des câbles dans le sol qui répond aux besoins actuels de câblage à haute capacité qui nécessitent une séparation de plusieurs circuits. Le conduit de tranchée est couramment utilisé comme système d'alimentation pour tous les conduits médicaux lors de l'installation d'équipements de radiologie tels que les appareils à rayons X et IRM. Le conduit de tranchée est également utilisé comme système autonome pour les applications commerciales et de vente au détail où la facilité d'accès et la capacité élevée sont des variables cruciales. Plusieurs compartiments offrent plus de capacité que les conduits conventionnels. Le système Hubbell Trench offre plus de capacité que les conduits et conduits conventionnels. Il dispose d'un seul conduit haute capacité avec jusqu'à quatre compartiments pour un placement facile du câblage supplémentaire. Sa conception à dessus ouvert permet de poser le câblage dans le conduit au lieu d'être tiré, éliminant ainsi le besoin de boîtes de jonction. Les couvercles amovibles ont une épaisseur de 0,6 cm et se verrouillent dans le rail de la tranchée. Les séparateurs internes et/ou les bandes de support augmentent la capacité de charge du couvercle robuste. Ces couvercles amovibles permettent un accès libre au câblage et peuvent être placés n'importe où le long du conduit pour un câblage facile. La conception haute capacité prend en charge un câblage important pour les besoins de service unique et multiple
  • La conception à dessus ouvert permet de poser facilement le fil dans le conduit
  • Les plaques de recouvrement sont amovibles et s'ajustent horizontalement à n'importe quel point le long du conduit. Des longueurs personnalisées de tranchées et de raccords sont disponibles. Fourni en acier galvanisé G90 ou en aluminium non ferreux.
  • Les options de compartiments multiples permettent une séparation de plusieurs circuits et basse tension
  • L'ensemble de support de conduit innovant permet un nivellement avant le coulage
  • L'emballage et l'étiquetage par étage et pièce du projet sont disponibles
Spécifications techniques
  • Réference unique.hubbell-trenchduct
  • Famille de produitsDuct Products
  • Groupe de produitsTrench Duct
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical boxes
  • Code UNSPSC39121303
  • Code CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Numéro OmniClass23-35 33 15
  • Titre OmniClassElectrical Junction Boxes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis