Publier vos produits
AEGIS Wall System
AEGIS Wall System

    AEGIS Wall System

    Traduit par Google,
    Le système de murs AEGIS vous offre une solution complète et intégrée, conçue pour faciliter la réalisation de votre prochain projet et assortie d'une garantie de 15 ans. Ce système comprend les panneaux Hunter Xci NB, Xci Ply ou Xci Ply Classe A, le système CAV-GRIP et le pare-pluie Hunter Xci VP-SA. La systématisation assure la compatibilité des matériaux assurant les fonctions clés au sein de l'assemblage mural, et la simplicité d'installation permet de fixer le revêtement directement sur les panneaux OSB ou le contreplaqué. Consultez la fiche technique ci-dessous pour plus d'informations. Composants : Panneaux Hunter Xci, Xci Ply Classe A ou Xci NB ; vis Hunter Xci SIP ; pare-pluie Hunter Xci VP-SA ; système CAV-GRIP.
    Spécification
    • Components

      • Hunter Xci Ply, Xci Ply Class A or Xci NB
      • Hunter Xci SIP Screws
      • Hunter Xci VP-SA WRB
      • CAV-GRIP
    Spécifications techniques
    • Réference unique.aegis-wall-system
    • Famille de produitsXci Wall Proudcts
    • Groupe de produitsExternal Wall Insulated Boards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
    • Classification IFCMur
    • Code ETIMEG020500
    • Nom ETIMBuilding - insulation material
    • Code Uniclass 2015EF_25_10
    • Description de l'Uniclass 2015Walls
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-15 13 19
    • Titre OmniClassWall Panels

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord