Publier vos produits
Woodwright Ceilings - Tavola

Woodwright Ceilings - Tavola

1.8 sur 5 étoiles1.8(5 Avis)
Traduit par Google,
Poutres et déflecteurs Woodwright™ Tavola™
Avec des objets espacés linéairement dans le plafond, la série de poutres et déflecteurs Tavola™ offre une solution légère de poutres et déflecteurs en aluminium pour les espaces commerciaux intérieurs. Disponibles dans un nombre illimité de peintures, de placages et de revêtements d'aspect bois, les poutres et déflecteurs Tavola offrent un masquage de plénum, une acoustique et une esthétique sophistiquée.

Principales caractéristiques
  • Principales caractéristiques
  • Profilés légers en aluminium
  • Poutres jusqu'à 10' de longueur
  • 3 motifs de perforation pour une acoustique élevée
  • Formes spécifiques au client
  • Disponible en peintures et peintures aspect bois
  • Disponible avec des placages profilés
  • Système de support de grille en T standard 15/16 robuste
  • Classement au feu de classe A, selon ASTM E-84
  • Sans COV : sans ajout d'urée-formaldéhyde
  • Certifié GREENGUARD Or
  • Haute teneur en aluminium recyclé
Spécifications techniques
  • Réference unique.hunterd-wood-tavola
  • Famille de produitsSpecialty Ceilings
  • Groupe de produitsWoodwright Ceilings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication1914-06-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond